3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato Benne per materiali leggeri

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
108.1 in
2747 mm
Altezza
57.9 in
1471 mm
Peso
3062.2 lb
1389 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Realizzata per trasportare materiali leggeri e poco compattati.
Cat

Design versatile

Agevola il trasporto, il carico, lo scavo e l'impilamento di materiali leggeri come neve, fieno o trucioli.
Cat

Design ad alta capacità

Capacità aumentata fino al 60% rispetto alle benne standard.
Cat

Densità dei materiali

Progettate per il carico di materiali con una densità di 770 kg/m³ (1.300 lb/yd³) o inferiore.
Cat

Pinza superiore opzionale

La pinza superiore a intera larghezza opzionale fissa saldamente materiali sfusi quali fieno con una minima perdita e mantiene saldamente grandi balle rotonde.

Caratteristiche tecniche di 3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 108.1 in 2747 mm
Altezza 57.9 in 1471 mm
Peso 3062.2 lb 1389 kg
Lunghezza 64.8 in 1647 mm
Capacità 5 yd³ 3.8 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte