1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco Fusion™

1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco Fusion™ Benne per livellamento

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
106.3 in
2700 mm
Lunghezza
64.6 in
1640 mm
Altezza
38.3 in
972 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Applicazione

Queste benne versatili possono essere destinate a vari impieghi, tra cui trascinamento all'indietro, rimozione neve, attività agricole e lavori che richiedono una buona visibilità sul tagliente della benna durante lo scarico e il reinterro di fossati.
Cat

Piastre laterali affilate ad angolo basso

Le piastre laterali affilate e ad angolo basso (tagliente laterale) assicura una forza di penetrazione elevata durante le operazioni di carico, oltre a una visibilità eccellente sul tagliente della benna.
Cat

Supporto rinforzato per benna con tagliente dritto

Forza di penetrazione massima, applicazioni di livellamento e trascinamento all'indietro ottimali.
Cat

Fondo della benna largo e piano

La piastra inferiore altamente resistente all'usura di 15 mm (0,6") è ottimale per il trascinamento all'indietro e ideale per impieghi gravosi.
Cat

Tubo di torsione per impieghi gravosi

Il tubo di torsione per impieghi gravosi assicura una stabilità ottimale e una maggiore durata della benna.
Cat

Sponda di protezione staccabile a richiesta

La sponda di protezione con attacco rapido consente di aumentare rapidamente la capacità della benna in caso di materiali leggeri (neve, pacciame e così via). Le scanalature nella sponda di protezione assicurano un'ottima visibilità sul tagliente. La sponda di protezione, inoltre, si adatta a tutte e tre le dimensioni della benna per livellamento.

Caratteristiche tecniche di 1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco Fusion™

Larghezza 106.3 in 2700 mm
Lunghezza 64.6 in 1640 mm
Altezza 38.3 in 972 mm
Peso 2198 lb 997 kg
Capacità 2.5 yd³ 1.9 m³

Scopri il confronto tra 1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro