Sponda di protezione

Sponde di protezione Sponda di protezione

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
115 in
2909 mm
Altezza totale
27 in
675 mm
Lunghezza totale
58 in
1475 mm

Caratteristiche tecniche di Sponda di protezione

Larghezza totale 115 in 2909 mm
Altezza totale 27 in 675 mm
Lunghezza totale 58 in 1475 mm
Peso 258 lb 117 kg

Scopri il confronto tra Sponda di protezione e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Sponda di protezione

Visualizza più offerte