26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Roccia 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
6,240 mm
246 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Larghezza della benna 6,240 mm 246 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 48,960 lb 22,208 kg
Capacità 26 m³ 34 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 26 m³ (34 yd³) - 596-5330 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Visualizza più offerte