8,6 m³ (11,25 yd³) serie Performance

Da granito per impieghi gravosi 8,6 m³ (11,25 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
182 in
4634 mm
Leverismo benna
Imperniata
Imperniata
Tipo parti di usura (G.E.T.)
K150
K150

Caratteristiche tecniche di 8,6 m³ (11,25 yd³) serie Performance

Larghezza 182 in 4634 mm
Leverismo benna Imperniata Imperniata
Tipo parti di usura (G.E.T.) K150 K150
N. parti di usura 7 7
Peso 26520 lb 12055 kg
Capacità 11.25 yd³ 8.6 m³

Scopri il confronto tra 8,6 m³ (11,25 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Nessuna foto disponibile

Nessuna foto disponibile