3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™

Benne per sabbia e ghiaia 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
108.3 in
2750 mm
Altezza
57.6 in
1462 mm
Peso
2486.8 lb
1128 kg

Descrizione generale

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Ideali per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.
Cat

Design robusto

Le piastre di usura aggiuntive nella parte inferiore e ai lati della benna prolungano la vita utile della benna se utilizzata con materiali grossolani.
Cat

Tecnologia della serie Performance

Tecnologia della serie Performance: progettazioni delle benne innovative che migliorano la capacità di carico, aumentano la produttività e abbattono i costi del combustibile.
Cat

Massimo utilizzo della macchina

La capacità della benna e le caratteristiche di carico sono abbinate alla capacità della macchina per assicurare il massimo in termini di utilizzo e produttività.
Cat

Sponda di protezione

La sponda di protezione impedisce a materiali come la roccia di cadere sull'idraulica e sull'interfaccia dell'attacco.

Caratteristiche tecniche di 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™

Larghezza 108.3 in 2750 mm
Altezza 57.6 in 1462 mm
Peso 2486.8 lb 1128 kg
Lunghezza 54.1 in 1373 mm
Capacità 4.2 yd³ 3.2 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.