| Larghezza | 96.7 in 2455 mm |
| Altezza | 51.5 in 1308 mm |
| Peso | 1915.8 lb 869 kg |
| Lunghezza | 41.5 in 1055 mm |
| Capacità | 2.9 yd³ 2.2 m³ |
| Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Specifiche chiave
Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
| Larghezza | 96.7 in 2455 mm |
| Altezza | 51.5 in 1308 mm |
| Peso | 1915.8 lb 869 kg |
| Lunghezza | 41.5 in 1055 mm |
| Capacità | 2.9 yd³ 2.2 m³ |
| Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro