12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
200 in
5,080 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Larghezza della benna 200 in 5,080 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 12,346 kg 27,218 lb
Capacità 12.2 m³ 16 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Visualizza più offerte