2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™

2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™ Benne per sabbia e ghiaia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
108.3 in
2750 mm
Altezza
54.3 in
1378 mm
Peso
2220.1 lb
1007 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Ideali per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.
Cat

Design robusto

Le piastre di usura aggiuntive nella parte inferiore e ai lati della benna prolungano la vita utile della benna se utilizzata con materiali grossolani.
Cat

Tecnologia della serie Performance

Tecnologia della serie Performance: progettazioni delle benne innovative che migliorano la capacità di carico, aumentano la produttività e abbattono i costi del combustibile.
Cat

Massimo utilizzo della macchina

La capacità della benna e le caratteristiche di carico sono abbinate alla capacità della macchina per assicurare il massimo in termini di utilizzo e produttività.
Cat

Sponda di protezione

La sponda di protezione impedisce a materiali come la roccia di cadere sull'idraulica e sull'interfaccia dell'attacco.

Caratteristiche tecniche di 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™

Larghezza 108.3 in 2750 mm
Altezza 54.3 in 1378 mm
Peso 2220.1 lb 1007 kg
Lunghezza 52.1 in 1324 mm
Capacità 3.5 yd³ 2.7 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro