12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 Da granito per impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
196 in
4,980 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Larghezza della benna 196 in 4,980 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 31,932 lb 14,484 kg
Capacità 12.2 m³ 16 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Applicazione Da granito per impieghi gravosi Da granito per impieghi gravosi
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL