Descrizione generale
Per il carico di roccia in impieghi gravosi, sono disponibili benne per scarico laterale con griglia per roccia, taglienti di tipo a V e denti.
Specifiche chiave
Per il carico di roccia in impieghi gravosi, sono disponibili benne per scarico laterale con griglia per roccia, taglienti di tipo a V e denti.
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Capacità | 2.5 yd³ 1.91 m³ |
| Peso | 3728 lb 1691 kg |
| Lato scarico | Sinistra Sinistra |
| Larghezza totale | 122.2 in 3105 mm |
| Lunghezza totale | 54.6 in 1388 mm |
| Altezza totale | 43.2 in 1097 mm |
| Angolo di scarico | 75 gradi 75 gradi |
| Tipo a collegamento rapido | Torsione On/Off Torsione On/Off |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
| Impianto idraulico richiesto | Terza funzione Terza funzione |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte