2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE

2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE Benne multiuso

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2550 mm
Altezza
50.2 in
1274 mm
Peso
3123.9 lb
1417 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

Ideale per operazioni di scavo, spianatura, accantonamento, trascinamento, livellamento e finitura di precisione in applicazioni di ingegneria civile, architettura paesaggistica, industriali e di demolizione.
Design della benna

Design della benna

L'eccellente forza di serraggio consente di afferrare oggetti grandi, di forma irregolare, quali alberi, ceppi sradicati, cespugli, scarti di riciclaggio e tubi, aumentando la versatilità della macchina.
Sponda laterale valva dentata

Sponda laterale valva dentata

Agevola la presa del materiale e fa in modo che venga trattenuto all'interno della benna.
Parti di usura

Parti di usura

La benna base è disponibile con tagliente imbullonato o con dente imbullonato.

Caratteristiche tecniche di 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE

Larghezza 100.4 in 2550 mm
Altezza 50.2 in 1274 mm
Peso 3123.9 lb 1417 kg
Lunghezza 47.8 in 1213 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Capacità 2.7 yd³ 2.1 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Apertura ganasce 44.6 in 1134 mm
Angolo valva 71 gradi 71 gradi
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione

Scopri il confronto tra 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di trascinamento all'indietro

Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di carico ghiaia

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di trascinamento all'indietro
Benna multiuso per pale gommate di piccole dimensioni - Operazioni di carico ghiaia