Descrizione generale
Definisce lo standard. Alza l'asticella.
La pala gommata grande Cat® 992 definisce da oltre 50 anni lo standard della sua categoria, assicurando una produttività unica nel settore, affidabilità superiore e lunga durata. La pala gommata 992 di oggi alza l'asticella. Rispetto al modello 992K, la nuova pala gommata 992 assicura un aumento dell'efficienza del 48% e della produttività del 32%, grazie a un carico utile superiore per un miglior abbinamento dei passaggi, una spinta a terra e una forza di strappo superiori e una costruzione ottimizzata del leverismo. Gli intervalli di sostituzione dei componenti più lunghi uniti alla maggiore durata del filtro e del turbocompressore contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione. Questi e altri miglioramenti assicurano insieme risparmi significativi per tutta la vita utile della macchina garantendo i costi di esercizio e gestione più bassi del settore. Con entrambe le configurazioni di serie e a sollevamento elevato, la pala 992 offre l'abbinamento di passaggi ideale delle flotte dei dumper Cat 775, 777 e 785.