Pale gommate medie 980 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta a 1.700 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 HP
293 kW
Peso operativo*
65610 lb
29760 kg
Capacità benna
4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³)
4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³)

Descrizione generale

FACILE DA UTILIZZARE E COSTRUITA PER DURARE

La pala gommata Cat® 980 GC è di facile gestione e utilizzo. Offre consumo di combustibile ridotto con ventola a velocità variabile, un impianto idraulico con load sensing, comandi intuitivi e benne della serie Performance. Questa macchina viene fabbricata specificamente per un'ampia gamma di applicazioni. Elevate prestazioni della macchina insieme a bassi costi di proprietà e di esercizio fanno della 980 GC la scelta migliore per la vostra azienda.

Vantaggi

Facile gestione

Un consumo efficiente del combustibile, un'eccezionale produttività e le capacità versatili della macchina garantiscono che ogni attività venga completata in modo efficace ed economico.

Funzionamento semplice

I comandi intuitivi, l'interfaccia utente semplice e una visibilità chiara del cantiere garantiscono il comfort dell'ambiente di lavoro per lavorare con efficienza ogni giorno. I comandi degli attrezzi idraulici servoassistiti contribuiscono a garantire operazioni senza sforzi e a movimenti multipli.

Prestazioni affidabili

Il design per impieghi gravosi, i componenti affidabili collaudati e le benne Cat serie Performance contribuiscono alle eccellenti prestazioni della macchina.

Caratteristiche tecniche di 980 GC

Potenza netta a 1.700 giri/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 HP 293 kW
ISO 9249:2007 (DIN) 398 HP (metrici) 398 HP (metrici)
Potenza del motore a 1.700 giri/min - ISO 14396:2002 420 HP 313 kW
ISO 14396:2002 (DIN) 426 HP (metrici) 426 HP (metrici)
Potenza lorda a 1.700 giri/min - SAE J1995:2014 425 HP 317 kW
Modello motore Cat C13A Cat C13A
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1612 ft·lbf 2185 N·m
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1627 ft·lbf 2206 N·m
Coppia netta a 1.200 giri/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 ft·lbf 2086 N·m
Foro 5.12 in 130 mm
Corsa 6.18 in 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Nota (1) Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014 (Tier 4 Final). Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014 (Tier 4 Final).
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (3) I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra sulla base di un ciclo di vita: • Biodiesel fino a B20 (FAME) ** • Combustibili fino al 100% rinnovabili HVO e GTL I motori Cat sono compatibili con i seguenti combustibili rinnovabili, alternativi e biodiesel* che riducono i gas serra sulla base di un ciclo di vita: • Biodiesel fino a B20 (FAME) ** • Combustibili fino al 100% rinnovabili HVO e GTL
Peso operativo* 65610 lb 29760 kg
Nota (1) *Peso basato su una configurazione della macchina con raffreddamento a temperature ambiente standard, assali con differenziale aperto, pneumatici Maxam MS405 L4, contrappeso standard, livello di liquidi al massimo, operatore e benna da 5,5 m³ (7,2 yd³) con BOCE. *Peso basato su una configurazione della macchina con raffreddamento a temperature ambiente standard, assali con differenziale aperto, pneumatici Maxam MS405 L4, contrappeso standard, livello di liquidi al massimo, operatore e benna da 5,5 m³ (7,2 yd³) con BOCE.
Capacità benna 4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³) 4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³)
Tipo di pompa dell'attrezzatura Pistone a cilindrata variabile, load sensing Pistone a cilindrata variabile, load sensing
Impianto dell'attrezzo - Flusso massimo a 2.250 giri/min 110 gal(US)/min 415 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4090 psi 28200 kPa
Impianto dell'attrezzatura - Flusso massimo, terza funzione 66 gpm 250 L/min
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima, terza funzione 3000 psi 20680 kPa
Ciclo idraulico - Sollevamento dalla posizione di trasporto 5.3 s 5.3 s
Ciclo idraulico - Scarico, al massimo sollevamento 1.7 s 1.7 s
Ciclo idraulico - Abbassamento, svuotamento, flottaggio in basso 3.1 s 3.1 s
Ciclo idraulico - Ciclo totale 10.1 s 10.1 s
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Con flessione dello pneumatico 42441 lb 19251 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 40° - Senza flessione dello pneumatico 45089 lb 20452 kg
Forza di strappo 47660 lbf 212 kN
Nota (1) * Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". * Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Nota (2) * Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. * Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 74 dB(A) 74 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 74 dB(A) 74 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK
Nota (2) Direttiva dell'UE 2000/14/CE e UK Noise Regulation 2001 N. 1701 Direttiva dell'UE 2000/14/CE e UK Noise Regulation 2001 N. 1701
Marcia avanti - 1 4.1 mile/h 6.6 km/h
Retromarcia - 1 4.7 mile/h 7.6 km/h
Marcia avanti - 2 7.9 mile/h 12.7 km/h
Retromarcia - 2 9 mile/h 14.5 km/h
Marcia avanti - 3 14 mile/h 22.5 km/h
Retromarcia - 3 16 mile/h 25.7 km/h
Marcia avanti - 4 24.7 mile/h 39.8 km/h
Retromarcia - 4 24.7 mile/h 39.8 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici di serie L4 con raggio di rotolamento di 913 mm (36 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici di serie L4 con raggio di rotolamento di 913 mm (36 in).
Serbatoio del combustibile 112.5 gal (US) 426 l
Serbatoio del DEF 5.6 gal (US) 21 l
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 l
Basamento 9.8 gal (US) 37 l
Trasmissione 20.3 gal (US) 77 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 22.2 gal (US) 84 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 22.2 gal (US) 84 l
Serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. *Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1.430), il sistema contiene 1,5 kg di refrigerante con CO2 equivalente di 2.145 tonnellate metriche (2.365 tonnellate). *Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 1.476 g di refrigerante con CO2 equivalente di 0,001 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. *Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1.430), il sistema contiene 1,5 kg di refrigerante con CO2 equivalente di 2.145 tonnellate metriche (2.365 tonnellate). *Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 1.476 g di refrigerante con CO2 equivalente di 0,001 tonnellate metriche.
Angolo di richiamo al suolo 292 292

980 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Climatizzatore (HVAC) con 10 sfiati e unità filtro situata all'esterno della cabina
  • Blocco dei circuiti benna/attrezzature
  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Telecamera posteriore
  • Sistema di monitoraggio computerizzato
  • Specchietti, retrovisori esterni
  • Servocomandi idraulici, funzione di sollevamento e inclinazione; due (2) leve ad asse singolo o joystick
  • Presa di corrente a 12 V (10 A)
  • Predisposizione per radio
  • Struttura ROPS/FOPS
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto), sospensione meccanica
  • Piantone dello sterzo, angolo regolabile
  • Interruttore di blocco (regolabile) del dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Finestrino scorrevole (lati sinistro e destro)
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)

TRASMISSIONE

  • Assali, aperti/differenziali aperti
  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Motore Cat C13A
  • EIMS (Engine Idle Management System, Sistema di gestione del regime minimo del motore)
  • Arresto al minimo automatico (AIS)
  • Ventola del radiatore azionata idraulicamente, a controllo elettronico e velocità variabile in base alla temperatura, a richiesta
  • Filtro, combustibile primario/secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Separatore acqua/combustibile
  • Radiatore, massa radiante unica (con 9 alette per pollice) con ATAAC
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione, powershift (4F/4R), automatica (2-4) con funzione di scalo marcia manuale 2-1

LEVERISMO

  • Disinnesti per il sollevamento e il richiamo della benna (elettromeccanici), regolazione meccanica
  • Barra a Z, leva di inclinazione in fusione

IDRAULICA

  • Pompa della ventola e dei freni dedicata
  • Pompa dello sterzo load sensing dedicata
  • Sistema di attrezzi load sensing azionato dall'operatore
  • Valvole per prelievo dell'olio S O S ℠

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme, sezionatore principale/variabile di back-up
  • Alternatore (115 A, tipo a spazzola)
  • Batterie, esenti da manutenzione (2 x 1.400 CCA)
  • Chiavetta di accensione; avviamento/arresto
  • Impianto di illuminazione: 4 luci di lavoro alogene, montate in cabina
  • Luci: fanali posteriori a LED
  • Luci per il trasporto su strada con fari abbaglianti e anabbaglianti e luci di svolta F e R
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Cofano, vano motore inclinabile
  • Pneumatici a tele diagonali o radiali
  • Allarme di retromarcia variabile (3 dB al di sopra del rumore ambientale)
  • Predisposizione per Product Link™

980 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Predisposizione radio CB
  • Radio: DAB+/AM/FM/BT
  • Sedile, schienale alto, con sospensione pneumatica
  • Sedile, riscaldato, con sospensione pneumatica
  • Sterzo, secondario, elettrico (di serie dove obbligatorio)

TRASMISSIONE

  • Assali, differenziali a slittamento limitato
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali
  • Ventola reversibile, controllo automatico e manuale

LEVERISMO

  • Comando dell'attacco rapido

IDRAULICA

  • Controllo dell'assetto
  • Terza funzione idraulica, leva ad asse singolo aggiuntiva dedicata

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto di illuminazione: 8 luci di lavoro alogene, montate in cabina
  • Impianto di illuminazione: 4 o 8 luci di lavoro LED, montate in cabina
  • Luci: faro rotante

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione
  • Telecamera, visione anteriore
  • Cat Payload
  • Avviamento per climi freddi
  • Parafanghi posteriori, estensioni o per circolazione su strada
  • Pneumatici, scelta tra L3, L4 o L5
  • Protezione trasmissione
  • Prefiltro, tubi a strati con schermo
  • Luci stroboscopiche di retromarcia
  • Protezione dei cilindri di inclinazione
  • Scatola attrezzi
  • Protezione del parabrezza

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 980 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Introduzione alla pala gommata Cat 980 GC - Semplice da usare. Progettata per durare.

Pala gommata Cat 980 GC al lavoro

Pala gommata Cat 980 GC al lavoro

Introduzione alla pala gommata Cat 980 GC - Semplice da usare. Progettata per durare.
Pala gommata Cat 980 GC al lavoro
Pala gommata Cat 980 GC al lavoro

Verifica le offerte correnti per  980 GC

Visualizza più offerte