Sistemi più intelligenti.  Risultati più solidi.

Pale gommate medie 966 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Peso operativo
51124 lb
23196 kg
Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002
325 HP (metrici)
325 HP (metrici)

Descrizione generale

Sistemi più intelligenti. Risultati più solidi.

La pala gommata Cat® 966 XE è costruita per spostamenti maggiori e consumi inferiori. Progettato per lavori pesanti nei cantieri edili, minerari e industriali, offre prestazioni potenti con sistemi intelligenti, tra cui una trasmissione a variazione continua (CVT), che ottimizzano ogni passata. Le funzioni incentrate sull'operatore aumentano sicurezza e controllo, mentre la riduzione degli interventi di manutenzione e il solido supporto dei concessionari assicurano la massima produttività e il rispetto delle tempistiche di lavoro.

Vantaggi

Produttività superiore

Tra le prestazioni migliorate occorre menzionare innanzitutto il bloccaggio automatico del differenziale* e l'innesto fluido del neutralizzatore. La trasmissione a variazione continua Cat offre un controllo della spinta a terra avanzato e una selezione ottimale della gamma di velocità.I sistemi integrati offrono massime prestazioni, utilizzo confortevole e risparmio di combustibile.Configurazioni versatili, incluso il controllo a distanza, per qualsiasi tipo di attività.

* Ove applicabile

Funzionamento assistito

Accedete immediatamente ai video di formazione e alle guide alle funzioni tramite il codice QR a bordo*. Gli avvisi in cabina e i servizi a distanza monitorano la manutenzione e riducono i tempi di risoluzione dei problemi. Il monitoraggio degli pneumatici garantisce un funzionamento regolare e conveniente.Il sistema Cat Advanced Payload aggiornato migliora l'efficienza in cantiere.
 
* 966 XE (14C) rispetto al modello 966 XE (14B)

Maggiore sicurezza

I sistemi di visione Cat Detect migliorano la visibilità e la gestione dei rischi, supportando l'integrazione con il rilevamento di persone e oggetti.Abilita avvisi anticollisione in cabina e per i pedoni, oltre alla frenata automatica di emergenza.Con un abbonamento a Visionlink™, gli eventi di sicurezza vengono segnalati direttamente all'ufficio.Il controllo a distanza Cat Command consente agli operatori di lavorare in sicurezza a distanza.

Caratteristiche tecniche di 966 XE

Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Potenza del motore - 1.600 giri/min ISO 14396:2002 325 HP (metrici) 325 HP (metrici)
Modello motore Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potenza lorda - 1.600 giri/min SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Potenza lorda - 1.600 giri/min SAE J1995:2014 329 HP (metrici) 329 HP (metrici)
Potenza netta - 1.600 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 298 kW 222 HP
Potenza netta - 1.600 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 302 HP (metrici) 302 HP (metrici)
Coppia del motore - 1.200 giri/min ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
Coppia lorda - 1.200 giri/min SAE J1995:2014 1327 HP 1799 N·m
Coppia netta - 1.200 giri/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1226 lbf·ft 1662 N·m
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV e Giappone 2014. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV e Giappone 2014.
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.
Nota (2) ¹Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore**fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi) ***o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. *** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro concessionario Cat). ¹Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore**fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi) ***o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. *** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro concessionario Cat).
Cilindrata 9,3 L 9,3 L
Coppia del motore a 1.200 giri/min - ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Coppia lorda a 1.200 giri/min - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Nota (3) Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro concessionario Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester)* • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, rivolgetevi al vostro concessionario Cat o consultate le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100%.
Peso operativo 51124 lb 23196 kg
Nota Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE.
Marcia avanti - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marcia avanti - 2 8 mile/h 13 km/h
Marcia avanti - 3 14.1 mile/h 22.7 km/h
Marcia avanti - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Retromarcia - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Retromarcia - 2 8 mile/h 13 km/h
Retromarcia - 3 17.9 mile/h 28.8 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33"). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33").
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 67 dB(A) 67 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396:2008 ¹ 67 dB(A) 67 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna - ISO 6395:2008² 105 dB(A) 105 dB(A)
Nota (1) ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK. ¹Inclusi i paesi che adottano le Direttive UE e UK.
Nota (2) ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701. ²Livello di potenza sonora esterna - Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701.
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Nota Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. - Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). - Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 0,001 tonnellate metriche (1,10 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. - Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate). - Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 0,001 tonnellate metriche (1,10 tonnellate).
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° 32727 lb 14849 kg
Carico statico di ribaltamento - Rotazione completa di 37° - Senza flessione dello pneumatico 35224 lb 15981 kg
Forza di strappo 38999 lbf 174 kN
Nota (2) Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. Totale conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Nota (1) Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso". Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
Serbatoio del combustibile 80.1 gal (US) 303 l
Serbatoio del DEF 6.9 gal (US) 26 l
Sistema di raffreddamento 17.4 gal (US) 66 l
Basamento 6.1 gal (US) 23 l
Trasmissione 16.6 gal (US) 63 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 15.1 gal (US) 57 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 15.1 gal (US) 57 l
Serbatoio idraulico 30.1 gal (US) 114 l
Impianto dell'attrezzo - Pressione di funzionamento massima 4496 psi 31000 kPa
Ciclo idraulico - Totale 9.5 s 9.5 s
Ciclo idraulico - Totale 10,1 secondi 10,1 secondi
Altezza - Sommità del cofano 9.42 ft 2850 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.83 ft 3593 mm
Distanza libera da terra 1.33 ft 424 mm
Passo 11.67 ft 3550 mm
Lunghezza totale - Senza benna 24.33 ft 7399 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2 ft 635 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 13.92 ft 4245 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 21.08 ft 3687 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 62 ° 62 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 ° 50 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.92 ft 3012 mm
Carreggiata 7.25 ft 2230 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Angolo di richiamo al suolo 40 gradi 40 gradi
Angolo di richiamo alla massima altezza 62 gradi 62 gradi
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 50 gradi 50 gradi
Altezza - Sommità del cofano 9.42 ft 2850 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.83 ft 3593 mm
Distanza libera da terra 1.33 ft 424 mm
Passo 11.67 ft 3550 mm
Lunghezza totale - Senza benna 26.5 ft 8069 mm
Altezza perno d'incernieramento all'altezza di trasporto 2.5 ft 782 mm
Altezza perno d'incernieramento alla massima altezza di sollevamento 15.75 ft 4804 mm
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento 13.67 ft 4183 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 71 ° 71 °
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 ° 49 °
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico) 9.92 ft 3012 mm
Carreggiata 7.25 ft 2230 mm
Nota Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Tutte le dimensioni sono approssimative e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m3 (5,5 yd3) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto 49 gradi 49 gradi
Angolo di richiamo alla massima altezza 71 gradi 71 gradi
Angolo di richiamo al suolo 37 gradi 37 gradi

966 XE Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Portiera con sistema di apertura a distanza
  • Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento
  • Sterzo, joystick
  • Sedile, in camoscio/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato
  • Specchietti, riscaldati
  • Display touchscreen
  • Tastierino, pulsanti programmabili
  • Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore (temperatura e ventilazione automatiche)
  • Parasole, anteriore e posteriore, retrattile
  • Finestrini, anteriori, laminati

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C9.3B
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile e filtro del combustibile secondario
  • Motore, prefiltro dell'aria
  • Assali, bloccaggio differenziale anteriore automatico
  • Assali con scarichi ecologici
  • Trasmissione, a variazione continua
  • Controllo spinta a terra
  • Modalità di blocco dell'acceleratore
  • Mantenimento della posizione e della velocità su pendenze
  • Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura
  • Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla

IMPIANTO ELETTRICO

  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi
  • Luci: alogene, 4 luci di lavoro, 2 luci per il campo visivo posteriore
  • Luci: circolazione su strada con indicatori di direzione

IDRAULICA

  • Sistema dell'attrezzatura, funzione load sensing con pompa a pistoni a cilindrata variabile elettroidraulica
  • Impianto dello sterzo, sistema load sensing con apposita pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Controllo dell'assetto, accumulatori doppi
  • Valvole per il prelievo dell'olio, tubi flessibili Cat XT

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento standard, barra a Z
  • Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza
  • Monitor touchscreen primario (Cat Payload, schermate a quadranti, impostazioni e messaggi della macchina)
  • Promemoria degli interventi di manutenzione

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici
  • ID operatore e sicurezza della macchina
  • Profili di applicazione
  • Ausili al lavoro
  • Guida comandi e eOMM (non disponibili in tutte le lingue)
  • Cat Payload
  • Caratteristiche principali, Inform
  • Widget di visualizzazione trasporto benna
  • Aggiornamento remoto

SICUREZZA

  • Sistema Seat Belt Reminder
  • Cintura di sicurezza a due punti
  • Telecamera posteriore
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore

966 XE Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Poggiapiedi
  • Volante HMU
  • Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)
  • Montaggio radio (FM, AM, USB, BT)
  • Montaggio radio (DAB+)
  • Predisposizione radio CB
  • Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/raffreddato
  • Finestrini, anteriori, per impieghi gravosi
  • Protezione totale finestrino cabina

TRASMISSIONE

  • Prefiltro dell'aria della turbina
  • Radiatore, elevati volumi di detriti
  • Ventola di raffreddamento, reversibile
  • Assali, blocchi differenziali automatici anteriore e posteriore
  • Assali, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento a freddo, 120 V o 240 V
  • Luci: LED

IDRAULICA

  • 3a e 4a funzione ausiliaria con controllo dell'assetto
  • Comando dell'attacco rapido

LEVERISMO

  • Altezza di sollevamento massima, barra a Z

SISTEMA DI MONITORAGGIO

  • Monitoraggio pressione pneumatici

TECNOLOGIE DI BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload omologato per il commercio (disponibile in Europa e Australia. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro concessionario Cat locale.)
  • Stampante Cat Payload con E-ticket

SICUREZZA

  • Cintura di sicurezza a 4 punti (kit)
  • Telecamera posteriore, dedicata
  • Tecnologia Surround Vision, dedicata
  • Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore
  • Sistema anticollisione
  • Sistema di mitigazione delle collisioni
  • Luci stroboscopiche di retromarcia (non compatibili con le configurazioni di circolazione su strada)
  • Faro rotante
  • Impianto dello sterzo secondario, elettrico (di serie dove obbligatorio)
  • Cunei di fermo ruota
  • Controllo a distanza

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA

  • Sistema di autolubrificazione Cat
  • Parafanghi basculanti
  • Protezioni: trasmissione, basamento, cabina, cilindri, posteriori
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Accesso posteriore alla cabina
  • Sistema di tagliente GET per una sola vita
  • Scatola attrezzi

CONFIGURAZIONI SPECIALI

  • Movimentazione di inerti
  • Rifiuti e materiali industriali
  • Silvicoltura
  • Resistenza alla corrosione

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia

Cat Detect - Il sistema di mitigazione delle collisioni è una funzione di supporto all'operatore progettata per aumentare la consapevolezza situazionale durante le manovre in retromarcia. Utilizza una gamma di sensori intelligente e integrata per fornire avvisi anticollisione in retromarcia, rilevamento delle persone, blocco del movimento e frenata automatica di emergenza. Inoltre, VisionLink™ consente di accedere ai dati degli eventi e alle tendenze di sicurezza.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 966 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE

Verifica le offerte correnti per  966 XE

Visualizza più offerte