Descrizione generale
Ottimizzazione dei tempi del ciclo di caricamento
Le tecnologie Cat® Payload consentono di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.
Vantaggi
Fino a 17% Incrementate la produttività
La pesatura di precisione del carico utile dalla cabina elimina il sottocarico, il sovraccarico e il carico errato aumentando la produttività dell'operatore.
Zero approssimazioni
La calibrazione rapida del sistema, il display di facile lettura e il feedback in cabina in tempo reale forniscono agli operatori tutte le informazioni necessarie per caricare con efficienza.
Fino a 10% Tempi di carico più rapidi
Utilizzando la tecnologia del peso di sollevamento ridotto combinata con le informazioni sul peso del carico utile in cabina, i cicli non necessari vengono eliminati per una maggiore efficienza e un caricamento più rapido.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- Payload è di serie su molte pale gommate di nuova generazione.
- Le tecnologie integrate offrono agli operatori uno strumento facile da utilizzare per un carico preciso.
- Le funzioni di assistenza integrate consentono l'automazione di alcune operazioni per un'efficienza e una produttività maggiori.
- Payload può essere aggiornato a Advanced Payload per capacità e funzioni aggiuntive.
- NOTA: non è legale il commercio delle tecnologie Payload.
- Costi ridotti - Risparmio sui tempi, sulla manodopera e sui costi del combustibile.
- Accuratezza migliorata - Obiettivi precisi del carico utile eliminano il sovraccarico e il sottocarico.
- Efficienza dell'operatore aumentata - Gli operatori con esperienza lavorano in modo più preciso che mai, mentre i nuovi operatori possono accelerare il lavoro più rapidamente.
- Sicurezza ottimizzata - Prevenite il sovraccarico del dumper, che causa carichi più pesanti e meno stabili, riducendo le prestazioni di frenata e mettendo il conducente a un rischio maggiore di ribaltamento.
- Il sistema Cat Payload calcola immediatamente il peso del materiale utilizzando i dati provenienti dai sensori che misurano la posizione della benna e la pressione idraulica.
- La pesatura automatica fornisce il peso stimato a bassi sollevamenti (al di sotto della gamma di pesatura) e i pesi misurati con il braccio sollevato (attraverso la gamma di pesatura).
- Ribaltamenti facili del materiale in eccesso sull'ultimo passaggio con stime del peso in tempo reale per un carico preciso - eliminazione del sovraccarico / sottocarico.
- I payload della benna vengono trasferiti con facilità al peso del payload cumulativo del dumper non appena viene eseguito il calcolo di un peso stimato. Il carico della benna viene bloccato al dumper una volta che la benna viene completamente riempita.
- Potrete visualizzare il payload della benna e il peso del payload cumulativo del dumper senza sforzi dal monitor touchscreen.
- Riceverete avvisi di sovraccarico del payload quando i carichi della benna superano i limiti di payload della macchina.
- Le funzioni di assistenza sulle pale gommate di nuova generazione aggiungono funzionalità semi-autonoma per ottimizzare l'efficienza dell'operatore.
- Impostazione automatica degli pneumatici - Aiuta gli operatori con la tecnica di scavo corretta rilevando il coinvolgimento dei cumuli per ridurre lo slittamento degli pneumatici garantendone una durata prolungata.
- Sistema di scavo automatico - Esegue un ciclo completo di scavo per l'operatore. Al rilevamento di una condizione di scavo, lo scavo automatico impartisce il comando delle funzioni di sollevamento e inclinazione per riempire le benne, poi solleva fino all'altezza del disinnesto automatico.
- Disinnesti automatici programmabili - Automatizza le inclinazioni ripetitive, le funzioni di abbassamento e di sollevamento per ridurre la fatica dell'operatore, con conseguente aumento dell'efficienza per una maggiore produttività.
- Limite di velocità della macchina - Consente agli operatori di controllare la velocità massima della macchina, aiutando a risparmiare sul combustibile limitando la velocità di scentratura nelle applicazioni di carico e trasporto.
- Assistenza al rovesciamento - Una funzionalità di Advanced Payload che elimina la necessità per l'operatore di scaricare manualmente (carico misuratore) alla destinazione. Quando l'operatore avvia il processo di pesatura del passo finale e attiva l'assistenza al rovesciamento, il caricatore raggiungerà automaticamente il peso obiettivo.
- Advanced Payload è un aggiornamento di sistema che offre funzionalità e capacità estese, inclusi:
- Le opzioni di elenco avanzate forniscono informazioni aggiuntive su un ciclo di carico - ID dumper, tipo di materiale e fino a quattro elenchi personalizzabili.
- L'assistenza al rovesciamento aggiunge automazione al processo finale della benna.
- La modalità multitasking traccia contemporaneamente due processi di caricamento.
- Spedizione del caricamento integra il caricatore nel processo di pesatura - è necessario disporre di un abbonamento e un software di pesatura compatibile.
- Advanced Payload può essere installato in fabbrica per tutte le pale gommate di nuova generazione o aggiunto come kit di aggiornamento installato dal dealer.
- Gli operatori possono tenere traccia della produttività giornaliera dalla cabina, grazie all'accesso rapido a informazioni quali il peso dei dumper, i conteggi di carico e dei cicli, la movimentazione del materiale e i totali giornalieri.
- Stampare i tagliandi relativi al payload del dumper - è richiesta una stampante opzionale.
- I responsabili possono visualizzare online i dettagli del payload utile e gli indicatori chiave delle prestazioni per una migliore gestione dell'azienda - è necessario disporre di un abbonamento a VisionLink® e Produttività VisionLink®.
Scopri il confronto tra Cat Payload per pale gommate di nuova generazione e prodotti spesso oggetto di paragone.
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Video
Tecnologie Cat® Payload per pale gommate di nuova generazione
Cat® Payload integrato nella cabina
Display di Advanced Payload
Cat Payload per pale gommate di nuova generazione