938M

Pale gommate piccole 938M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
188 HP
140 kW
Peso operativo
35778 lb
16229 kg
Capacità benna
2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

La pala gommata piccola Cat 938M definisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort dell'operatore. Il leverismo con barra a Z ottimizzato garantisce le prestazioni di carico rapide di un leverismo con barra a Z tradizionale unite alla capacità di gestione dei carichi e di parallelismo di un porta-attrezzi. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 ACERT lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V con modulo emissioni pulite ecocompatibile, progettato per la gestione in automatico, affinché l'operatore possa concentrarsi sul lavoro da svolgere. Il nuovo benchmark del settore.

Vantaggi

Riduzione del 30% Regime del motore

A velocità inferiori del motore corrisponde un minor consumo di combustibile.

MAGGIORE Comando

Controllo più preciso con distanze di arresto coerenti e prevedibili.

Leader della categoria 68 dB(A) Livello di rumorosità

Quando gira a 1.600 giri/min in modalità Standard.

Caratteristiche tecniche di 938M

Potenza lorda massima 188 HP 140 kW
Cilindrata (modalità di potenza Standard: gamme di velocità 1-3*) 427 in³ 7.01 l
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 183 HP 137 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Potenza lorda massima - 1.600 giri/min - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 176 mhp 176 mhp
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 649 ft·lbf 880 N·m
Potenza lorda massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 188 HP 140 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 172 mhp 172 mhp
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 186 mhp 186 mhp
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 664 ft·lbf 900 N·m
Cilindrata (modalità di potenza Performance: gamme di velocità 1-4) 427 in³ 7.01 l
Potenza lorda massima - 1.800 giri/min - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 190 mhp 190 mhp
Nota (1) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Modello motore Cat C7.1 ACERT** Cat C7.1 ACERT**
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 170 HP 127 kW
Potenza lorda massima - 1.600 giri/min - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 173 HP 129 kW
Nota (2) *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
Nota (3) **Il motore Cat C7.1 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V fuoristrada. **Il motore Cat C7.1 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V fuoristrada.
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 170 HP 127 kW
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 184 HP 137 kW
Coppia netta massima - ISO 9249:2007 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 650 ft·lbf 882 N·m
Capacità benna 2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)
Capacità benna - Materiale leggero 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³) 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³)
Capacità benna - Uso generale 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³) 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³)
Peso operativo 35778 lb 16229 kg
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2008 Livello II ISO 3449:2008 Livello II
Nota (3) *Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (2) I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati secondo la normativa ISO 6396:2008**, con la cabina installata e sottoposta a manutenzione correttamente, sono:
– Cabina standard: 68 ±3 dB(A)
– Cabina deluxe: 66 ±2 dB(A)
I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati secondo la normativa ISO 6396:2008**, con la cabina installata e sottoposta a manutenzione correttamente, sono:
– Cabina standard: 68 ±3 dB(A)
– Cabina deluxe: 66 ±2 dB(A)
Trasmissione - Scatola del cambio 2.9 gal (US) 11 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 44.9 gal (US) 170 l
Assali posteriori 9.2 gal (US) 35 l
Assali anteriori 9.2 gal (US) 35 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Nota Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il liquido DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 32 l
Nota (1) *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione. *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione.
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Sollevamento, da terra a sollevamento massimo 5.5 s 5.5 s
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Ciclo totale 9.7 s 9.7 s
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4351 psi 30000 kPa
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Ciclo totale 10.6 s 10.6 s
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 4061 psi 28000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Scarico all'altezza di sollevamento massima 1.7 s 1.7 s
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Scarico all'altezza di sollevamento massima 1.5 s 1.5 s
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Sollevamento, da terra al sollevamento massimo 6.2 s 6.2 s
Ciclo idraulico - Modalità Performance a 1.800 giri/min - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 2.7 s 2.7 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione* 42 gal/min 160 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4351 psi 30000 kPa
Ciclo idraulico - Modalità Standard a 1.600 giri/min - Abbassamento flottante, da sollevamento massimo a terra 2.7 s 2.7 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 50 gal/min 190 L/min
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione* 50 gal/min 190 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 40° 40°
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3.3 giri 3.3 giri
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - A 1.800 giri/min: velocità ruote sterzanti 90 giri/min 2.3 s 2.3 s
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17 miglia/h 27 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25 miglia/h 40 km/h
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella Gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella Gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Nota (1) Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona. Sono disponibili altre opzioni di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
Dimensioni standard 20.5 R25, radiali (L-3) 20.5 R25, radiali (L-3)
Nota (2) In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici. In alcune applicazioni, la capacità produttiva della pala può superare i limiti di resistenza di tonnellate per km/h (ton-mph) degli pneumatici.
Altre scelte includono 20.5 R25, radiali (L-2); 20.5 R25, radiali (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radiali (L-3); 650/65 R25 radiali (L-3); Skidder/Agricoltura; Pneumatici in gomma piena 20.5 R25, radiali (L-2); 20.5 R25, radiali (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radiali (L-3); 650/65 R25 radiali (L-3); Skidder/Agricoltura; Pneumatici in gomma piena
Nota (3) Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello. Caterpillar consiglia di rivolgersi al fornitore degli pneumatici per valutare tutte le condizioni prima di scegliere un modello.
Posteriore Oscillazione ±11 gradi; differenziale aperto (standard); differenziale a slittamento limitato (a richiesta) Oscillazione ±11 gradi; differenziale aperto (standard); differenziale a slittamento limitato (a richiesta)
Pale frontali Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard) Fisso; bloccaggio dei differenziali (standard)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche.
Riciclabilità 94% 94%

938M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1 ACERT
    - Modalità di potenza (Standard e Performance)
    - Potenza per gamma (Elevata potenza nella Gamma 4)
    - Con turbocompressore e postrefrigeratore
    - Sfiatatoio del basamento con filtro
    - Filtro antiparticolato diesel
    - Riduzione catalitica selettiva
  • Avviamento codificato (richiede display secondario)
  • Protezione liquido di raffreddamento fino a -34 °C (-29 °F)
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Pompa di adescamento del combustibile automatica
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Trasmissione idrostatica a comando elettronico
    - Modalità operatore (predefinita, Convertitore di coppia, Hystat e Ghiaccio)
    - Aggressività del cambio direzionale (veloce, media, bassa)
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Kit di raffreddamento su piano singolo con una densità di sei alette per pollice
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per sollevamento e benna, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa) nella modalità forche
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Connettori diagnostici dell'impianto idraulico e porte S·O·SSM
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Alimentazione a 12 V in cabina (2)
  • Batterie, sistema a 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di lavoro e per la circolazione su strada alogene, luci posteriori a LED
  • Product Link™ PRO con tre anni di abbonamento
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3"), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Blocco controllo idraulico
  • Illuminazione interna cabina, sportello e plafoniera
  • Specchietti retrovisori interni (2)
  • Vano portavivande
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Controlli elettronici dell'attrezzo montati sul sedile, regolabili
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Parabrezza colorato
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriore

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo di sollevamento parallelo della pala

ATTREZZATURA STANDARD EU

  • Cabina Deluxe
  • Display secondario
  • Telecamera posteriore

938M Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Lubrificazione automatica, integrata nel display secondario
  • Flusso ausiliario, terza e quarta funzione, regolabile tramite il display secondario
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina, Deluxe (di serie in Europa, a richiesta in Nord America)
    - Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
    - Display secondario per l'attivazione delle funzioni e la regolazione dei parametri
    - Tendina parasole, anteriore e posteriore
  • Telecamera retrovisiva (standard in Europa)
  • Pacchetto per avviamento a freddo
  • Contrappeso (per impieghi pesanti e forestali)
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Kit detriti (basso, medio, alto)
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Protezioni (per la macchina e per l'operatore)
  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Rilevamento oggetti
  • Product Link ELITE con funzionalità software push, registrazione dati, istogrammi e mappatura delle tendenze
  • Pacchetti radio
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite il display secondario
  • Sedili
    - Sedile Deluxe - Sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio e supporto lombare meccanico
    - Sedile Premium - Sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo
    - Doppia modalità e secondario
  • NOTA: non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche.

Scopri il confronto tra 938M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Pala gommata piccola 938M

Pala gommata piccola 938M

Pala gommata piccola 938M

Pala gommata piccola 938M

Pala gommata piccola 938M

Pala gommata piccola 938M

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pala gommata piccola 938M

Pala gommata piccola 938M

Foto professionale
Pala gommata piccola 938M
Pala gommata piccola 938M
Pala gommata piccola 938M
Pala gommata piccola 938M
Pala gommata piccola 938M
Pala gommata piccola 938M
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala gommata piccola 938M
Pala gommata piccola 938M

Pale gommate piccole Serie M | In movimento

Pale gommate piccole serie M | Panoramica

Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC

Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M

Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Aggiornamenti Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Dispositivo di bloccaggio dei differenziali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Aggiornamenti sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Arresto del motore al minimo | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Modalità di scorrimento a regolazione continua | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

ID operatore e sicurezza della macchina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Pale gommate piccole Serie M | In movimento
Pale gommate piccole serie M | Panoramica
Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC
Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M
Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Aggiornamenti Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Dispositivo di bloccaggio dei differenziali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Aggiornamenti sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Arresto del motore al minimo | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Modalità di scorrimento a regolazione continua | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
ID operatore e sicurezza della macchina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  938M

Visualizza più offerte