Descrizione generale
Grazie alle lame controllate in modo indipendente e alle funzioni di angolazione, l'attrezzo può essere configurato per soddisfare i requisiti di qualsiasi lavoro e adattarsi continuamente a esigenze in continua evoluzione.
Specifiche chiave
Grazie alle lame controllate in modo indipendente e alle funzioni di angolazione, l'attrezzo può essere configurato per soddisfare i requisiti di qualsiasi lavoro e adattarsi continuamente a esigenze in continua evoluzione.
Visualizzazione di 1-6 su 12
| Larghezza operativa (lame chiuse) | 121.3 in 3082 mm |
| Larghezza totale (lame chiuse) | 128.1 in 3254 mm |
| Larghezza totale (lame aperte) | 195.9 in 4977 mm |
| Larghezza operativa (lame aperte) | 195.9 in 4977 mm |
| Peso | 4398.2 lb 1995 kg |
| Lunghezza | 87.6 in 2224 mm |
| Altezza totale | 54.9 in 1395 mm |
| Angolazione idraulica - A sinistra/destra rispetto al centro | ±36 gradi ±36 gradi |
| Flottaggio | ±5 gradi ±5 gradi |
| Rotazione della lama | 180 gradi 180 gradi |
| Flusso idraulico ottimale | 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 230-280 bar (3.330 - 4.061 psi) 230-280 bar (3.330 - 4.061 psi) |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
| Tipo di tagliente mobile | Acciaio Acciaio |
| Altezza tagliente mobile | 5.3 in 135 mm |
| Portata tagliente mobile | 2 2 |
| Impianto idraulico richiesto | 3ª valvola 3ª valvola |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro