Descrizione generale
Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.
Specifiche chiave
Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza aspirazione | 63.5 in 1614 mm |
| Larghezza totale | 73.9 in 1877 mm |
| Peso | 996.5 lb 495 kg |
| Altezza totale | 72.6 in 1843 mm |
| Lunghezza totale | 37.4 in 951 mm |
| Impianto idraulico richiesto | XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato |
| Flusso idraulico ottimale | 125 L/min (33 gpm) 125 L/min (33 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi) |
| Altezza di taglio | 34.1 in 867 mm |
| Corsa massima | 40 ft 12.2 m |
| Diametro coclea | 18 in 457 mm |
| Diametro ventola girante | 25 in 635 mm |
| Larghezza ventola girante | 8.7 in 222 mm |
| Rotazione scivolo | 270 gradi 270 gradi |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro