2,4 m (8 ft)

2,4 m (8 ft) Lame da neve

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa (lame chiuse)
96.5 in
2451 mm
Larghezza totale (lame chiuse)
104.2 in
2647 mm
Larghezza totale (lame aperte)
161.7 in
4106 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 12

Versoio curvato

Versoio curvato

Il design del versoio curvato accumula la neve formando un'andana, riducendone il distacco e la caduta dall'alto.
Pattini di scivolamento posteriori regolabili

Pattini di scivolamento posteriori regolabili

I pattini di scivolamento regolabili riducono le possibilità di penetrazione nella superficie lavorata e offrono all'operatore maggior controllo e il vantaggio di mantenere una profondità di taglio costante.
Flottaggio laterale

Flottaggio laterale

La funzione di flottaggio laterale consente una rotazione fino a 5 gradi sul relativo telaio per permettere di seguire il profilo della superficie e garantire uno sgombero della neve più efficiente.
Taglienti mobili regolabili

Taglienti mobili regolabili

I taglienti mobili regolabili sono incorporati nella base di ogni ala. Il versoio con chiusura a sezioni scatta a contatto con gli ostacoli invisibili riducendo il rischio di danni alla lama e alla macchina.
Gradino zigrinato imbullonato

Gradino zigrinato imbullonato

Il gradino zigrinato imbullonato consente l'accesso sicuro ed ergonomico alla cabina della macchina. Se danneggiato, può essere facilmente sostituito.
Attuatori rotanti

Attuatori rotanti

Consente a ciascuna lama di ruotare di 180 gradi per garantire la massima versatilità. Entrambe le lame sono controllate in modo indipendente. L'uso di attuatori anziché di cilindri consente anche una migliore protezione dei componenti dal rischio di danneggiamento.

Caratteristiche tecniche di 2,4 m (8 ft)

Larghezza operativa (lame chiuse) 96.5 in 2451 mm
Larghezza totale (lame chiuse) 104.2 in 2647 mm
Larghezza totale (lame aperte) 161.7 in 4106 mm
Larghezza operativa (lame aperte) 161.7 in 4106 mm
Peso 1911.4 lb 867 kg
Lunghezza 67.1 in 1705 mm
Altezza totale 36 in 915 mm
Angolazione idraulica - A sinistra/destra rispetto al centro ±35 gradi ±35 gradi
Flottaggio ±5 gradi ±5 gradi
Rotazione della lama 180 gradi 180 gradi
Flusso idraulico ottimale 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-230 bar (2.800-3.300 psi) 200-230 bar (2.800-3.300 psi)
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile Acciaio Acciaio
Altezza tagliente mobile 5.1 in 130 mm
Portata tagliente mobile 1 1
Impianto idraulico richiesto Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin

Scopri il confronto tra 2,4 m (8 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  2,4 m (8 ft)

Visualizza più offerte