Il motore Cat® C7.1 assicura un funzionamento più pulito e silenzioso, fornendo al contempo prestazioni e durata eccellenti, grazie a una configurazione a coppia elevata e bassa velocità. L'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar monitora l'input dell'operatore e della disponibilità di potenza, al fine di mantenere il funzionamento della macchina alla massima efficienza e offrire all'operatore una maggiore possibilità di personalizzazione in base all'impiego.
Le diverse modalità di potenza disponibili consentono di scegliere tra efficienza massima dei consumi o potenza incrementata unita alla velocità idraulica.
MODALITÀ DI POTENZA STANDARD- Consente di risparmiare combustibile e di ridurre i livelli di rumorosità in cabina
- I vantaggi maggiori sono evidenti durante le attività di trasporto e carico, rimozione della neve e circolazione su strada.
MODALITÀ DI POTENZA PERFORMANCE- Attivabile premendo un pulsante (HP+), incrementa la potenza del motore del 10% e la velocità del motore di oltre il 12%
- Aumenta i cicli idraulici e la produttività
Si blocca e riparte, grazie agli assali con differenziali anteriori completamente bloccabili che possono essere innestati alla massima coppia durante la marcia. Trazione ottimizzata con il differenziale a slittamento limitato sull'assale posteriore che mantiene la macchina in salita.
LEVERISMO CON BARRA A Z OTTIMIZZATOIl leverismo con barra a Z ottimizzato coniuga l'efficienza di scavo di una tradizionale barra a Z alle funzionalità di un porta-attrezzi integrato per prestazioni e versatilità superiori. La visibilità sugli angoli della benna e sulle punte delle forche a terra rimangono eccellenti, mentre la visuale alla massima altezza di sollevamento è stata migliorata grazie al design del braccio di sollevamento di terza generazione. Sollevamento maggiore e sbraccio ampliato, grazie al leverismo a braccio lungo disponibile su tutti e tre i modelli.
BENNE SERIE PERFORMANCE A CARICO RAPIDOLe benne serie Performance offrono fattori di riempimento più elevati del 10% e una migliore ritenzione del materiale rispetto ai modelli precedenti, garantendo miglioramenti significativi in termini di produttività ed efficienza dei consumi. Le benne sono dotate di un fondo più lungo per caricare una quantità maggiore di materiale, un'apertura più ampia per gestire cumuli elevati e fianchi laterali curvi per una migliore ritenzione del materiale.
La cabina ampia, silenziosa e confortevole influisce positivamente sul relax e sulla produttività dell'operatore durante l'intera giornata lavorativa. Visibilità superiore a 360 gradi, grazie a parabrezza monopezzo, leverismo riprogettato e instradamento semplice delle tubazioni idrauliche. I comandi montati sul sedile che si caratterizzano per il joystick a basso sforzo per le funzioni di sollevamento e inclinazione, l'interruttore di marcia avanti/folle/retromarcia integrato, il dispositivo di attivazione bloccaggio del differenziale e le funzioni ausiliarie a richiesta 3a e 4a.
- Controllo automatico clima con vetro posteriore riscaldato e specchietti retrovisori esterni
- Informazioni immediatamente visibili grazie all'ampio display LCD primario
- Opzione sedile riscaldato e raffreddato
- Controllo dell'assetto a richiesta
- Esclusivo blocco finecorsa elettroidraulico
- Visibilità ulteriore sul cantiere con sistema di rilevamento degli oggetti integrato e videocamera posteriore a richiesta*
*Di serie in Europa.
Le pale gommate Serie M memorizzano le impostazioni personali con codici operatore univoci per una reale personalizzazione della macchina e la massima sicurezza in cantiere.
Personalizzando i controlli, l'operatore diventerà un tutt'uno con la macchina.
- Scelta della modalità trasmissione
- Riduzione dell'usura degli pneumatici con la spinta a terra
- Regolazione della velocità di avanzamento con il controllo dello scorrimento
- Comandi elettroidraulici regolabili
- Impostazione della risposta del cambio direzionale in base all'impiego
Configurata e messa in funzione rapidamente con accesso a terra per la manutenzione giornaliera e illuminazione del vano motore a richiesta. I tre ampi sportelli di manutenzione possono essere aperti e chiusi in qualsiasi ordine per un accesso completo ai filtri e ai punti di manutenzione. Gli intervalli di manutenzione prolungati per i filtri dell'impianto idraulico e della trasmissione riducono i tempi di manutenzione e assicurano massimi tempi di utilizzo. Le caratteristiche di manutenzione aggiuntive includono:
- Product Link™ PRO di serie con un abbonamento opzionale a VisionLink®.
- Promemoria per la manutenzione attraverso il display secondario, a intervalli programmati.
- Filtro antiparticolato diesel permanente progettato per superare i tempi di revisione del motore.
- Manutenzione rapida del filtro del combustibile con l'esclusiva pompa elettrica di adescamento del combustibile Caterpillar.
- Prigionieri per avviamenti di emergenza come attrezzatura standard.
- Ampi interventi di pulizia con il sistema di raffreddamento su piano singolo e refrigeratori da 6 alette per pollice di serie.
- Lubrificazione automatica integrata (a richiesta) con frequenza di ingrassaggio regolabile.
Grazie al rinomato supporto offerto dai dealer Cat, verrete assistiti in ogni fase, dall'acquisto di macchine nuove o usate alle opzioni di noleggio o rigenerazione, al fine di soddisfare le vostre esigenze.
L'ampia disponibilità dei ricambi, i tecnici qualificati e i contratti di assistenza con i clienti consentono di ottimizzare i tempi di utilizzo della macchina.
A disposizione dei clienti. Provate una pala gommata piccola serie M ed entrate a far parte della famiglia Caterpillar.