Descrizione generale
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Specifiche chiave
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Visualizzazione di 1-6 su 15
| Larghezza operativa | 13.8 in 350 mm |
| Profondità di taglio massima | 5.9 in 150 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Larghezza totale | 68 in 1728 mm |
| Lunghezza totale | 44 in 1117 mm |
| Altezza totale | 37 in 941 mm |
| Peso | 1503.6 lb 682 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 60-80 L/min (16-22 gpm) 60-80 L/min (16-22 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 210-230 bar (3.050-3.300 psi) 210-230 bar (3.050-3.300 psi) |
| Velocità del tamburo | 181 giri/min 181 giri/min |
| Larghezze/profondità tamburo opzionali | 400/150 mm (16/6 in) 400/150 mm (16/6 in) |
| Gamma angolo di inclinazione | 8.5° sinistra/destra 8.5° sinistra/destra |
| Corsa di spostamento laterale | 25.6 in 650 mm |
| Punte coniche | 36 36 |
| Tipo di punta standard | Per usi generici Per usi generici |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro