Descrizione generale
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Specifiche chiave
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Visualizzazione di 1-6 su 10
| Larghezza operativa | 13.8 in 350 mm |
| Profondità di taglio massima | 4.7 in 120 mm |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Larghezza totale | 33.7 in 856 mm |
| Lunghezza totale | 33.9 in 860 mm |
| Altezza totale | 31.8 in 808 mm |
| Peso | 19.3 in 489 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 150-250 bar (2.175-3.625 psi) 150-250 bar (2.175-3.625 psi) |
| Velocità del tamburo | 255 giri/min 255 giri/min |
| Larghezza massima del tamburo | 13.8 in 350 mm |
| Punte coniche | 42 42 |
| Tipo di punta standard | Per usi generici Per usi generici |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro