Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato

Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
176.4 lb
80 kg
Larghezza totale
17.2 in
437 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 176.4 lb 80 kg
Larghezza totale 17.2 in 437 mm
Lunghezza totale 19.4 in 492 mm
Altezza totale 13.8 in 350 mm
Diametro perno 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in)
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/grandi dimensioni Piccole/grandi dimensioni

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro