Attrezzo smussato per H80

Attrezzo smussato per H80 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
3 in
75 mm
Lunghezza totale
30.5 in
775 mm
Peso
57.3 lb
26 kg

Caratteristiche tecniche di Attrezzo smussato per H80

Diametro albero attrezzo 3 in 75 mm
Lunghezza totale 30.5 in 775 mm
Peso 57.3 lb 26 kg
Compatibilità Martello H80 Martello H80

Scopri il confronto tra Attrezzo smussato per H80 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Attrezzo smussato per H80

Visualizza più offerte