Punta a badile trasversale per H65

Punta a badile trasversale per H65 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
2.7 in
68 mm
Lunghezza totale
22.4 in
570 mm
Peso
33.1 lb
15 kg

Caratteristiche tecniche di Punta a badile trasversale per H65

Diametro albero attrezzo 2.7 in 68 mm
Lunghezza totale 22.4 in 570 mm
Peso 33.1 lb 15 kg
Compatibilità Martello H65 Martello H65

Scopri il confronto tra Punta a badile trasversale per H65 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro