Scalpello in linea per H35

Scalpello in linea per H35 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
1.6 in
40 mm
Lunghezza totale
15.7 in
400 mm
Peso
8.8 lb
4 kg

Caratteristiche tecniche di Scalpello in linea per H35

Diametro albero attrezzo 1.6 in 40 mm
Lunghezza totale 15.7 in 400 mm
Peso 8.8 lb 4 kg
Compatibilità Martello H35 Martello H35

Scopri il confronto tra Scalpello in linea per H35 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro