Cono per H65

Strumenti Cono per H65

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
2.7 in
68 mm
Lunghezza totale
25.6 in
650 mm
Peso
37.5 lb
17 kg

Caratteristiche tecniche di Cono per H65

Diametro albero attrezzo 2.7 in 68 mm
Lunghezza totale 25.6 in 650 mm
Peso 37.5 lb 17 kg
Compatibilità Martello H65 Martello H65

Scopri il confronto tra Cono per H65 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Cono per H65

Visualizza più offerte