Punta a badile parallela per B8

Punta a badile parallela per B8 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
3 in
75 mm
Lunghezza totale
28.3 in
718 mm
Peso
46.5 lb
21.1 kg

Caratteristiche tecniche di Punta a badile parallela per B8

Diametro albero attrezzo 3 in 75 mm
Lunghezza totale 28.3 in 718 mm
Peso 46.5 lb 21.1 kg
Compatibilità Martello B8 Martello B8

Scopri il confronto tra Punta a badile parallela per B8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro