B8 a montaggio laterale

B8 a montaggio laterale Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
773.8 lb
351 kg
Classe energetica
848.2 ft·lbf
1150 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Miniescavatori da 7-9 tonnellate

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Attacco imperniato/Montaggio laterale

Attacco imperniato/Montaggio laterale

I martelli a montaggio laterale e attacco imperniato assicurano una maggiore flessibilità e sono particolarmente appropriati per i lavori di demolizione nei cantieri edili e stradali. Il numero ridotto di giunti imbullonati assicura una maggiore robustezza, di conseguenza una maggiore longevità del martello.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.
Incluso con ogni martello serie B

Incluso con ogni martello serie B

Ogni martello serie B viene fornito con:
  • Kit attrezzi con vano portaoggetti
  • 2 attrezzi (1 x conico e 1 x scalpello trasversale)
  • Kit di manutenzione

Caratteristiche tecniche di B8 a montaggio laterale

Peso operativo - Con attrezzo 773.8 lb 351 kg
Classe energetica 848.2 ft·lbf 1150 J
Classe della macchina Miniescavatori da 7-9 tonnellate Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Diametro albero attrezzo 3 in 75 mm
Frequenza d'impatto 400-800 bpm 400-800 bpm
Pressione di funzionamento minima 1704.1 psi 11749 kPa
Peso per il supporto minimo 13999.3 lb 6350 kg
Flusso idraulico ottimale 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Larghezza totale 15.2 in 385 mm
Lunghezza totale 28.7 in 730 mm
Altezza totale 58.4 in 1484 mm
Altezza - Senza attrezzo 40 in 1016 mm
Livello di rumorosità 133 dB 133 dB
Dimensioni staffa di montaggio Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra B8 a montaggio laterale e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Accessori inclusi con il martello a montaggio laterale B8.

Kit di manutenzione del martello a montaggio laterale B8

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Accessori inclusi con il martello a montaggio laterale B8.
Kit di manutenzione del martello a montaggio laterale B8

360 View

Verifica le offerte correnti per  B8 a montaggio laterale

Visualizza più offerte