B1 incernierato

B1 incernierato Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
162.3 lb
73.6 kg
Classe energetica
147.5 ft·lbf
200 J
Classe della macchina
Miniescavatore 300.9D
Miniescavatore 300.9D

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Questo stile di montaggio offre un'area di lavoro più ampia e una visibilità eccellente con uno schema dei fori e un'impronta comuni a favore della versatilità. Aumenta la potenza di impatto mantenendo in linea la forza di frantumazione e la forza dell'avambraccio. Una staffa per il montaggio dall'alto trasferisce in modo significativo la sollecitazione di ritorno e flessione all'estremità dell'avambraccio, riducendo l'impatto sulle strutture della macchina. Una gamma completa di staffe di montaggio è disponibile in base all'attacco scelto.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.
Incluso con ogni martello serie B

Incluso con ogni martello serie B

Ogni martello serie B viene fornito con:
  • Kit attrezzi con vano portaoggetti
  • 2 attrezzi (1 x conico e 1 x scalpello trasversale)
  • Kit di manutenzione

Caratteristiche tecniche di B1 incernierato

Peso operativo - Con attrezzo 162.3 lb 73.6 kg
Classe energetica 147.5 ft·lbf 200 J
Classe della macchina Miniescavatore 300.9D Miniescavatore 300.9D
Diametro albero attrezzo 1.6 in 40 mm
Frequenza d'impatto 800-1.400 bpm 800-1.400 bpm
Pressione di funzionamento minima 1276 psi 8798 kPa
Peso per il supporto minimo 1979.7 lb 898 kg
Flusso idraulico ottimale 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Larghezza totale 7.8 in 199 mm
Lunghezza totale 8.2 in 208 mm
Altezza totale 37.7 in 958 mm
Altezza - Senza attrezzo 29.4 in 748 mm
Livello di rumorosità 122 dB 122 dB
Dimensioni staffa di montaggio Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra B1 incernierato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B1 con attacco imperniato

Kit di manutenzione del martello B1 con attacco imperniato

Attrezzi inclusi con B1 attacco imperniato

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B1 con attacco imperniato
Kit di manutenzione del martello B1 con attacco imperniato
Attrezzi inclusi con B1 attacco imperniato

360 View

Verifica le offerte correnti per  B1 incernierato

Visualizza più offerte