Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Peso operativo - Con attrezzo | 1382.3 lb 627 kg |
| Classe energetica | 1500.2 ft·lbf 2034 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale) Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale) |
| Diametro albero attrezzo | 3.4 in 87.5 mm |
| Frequenza d'impatto | 700-1.260 bpm 700-1.260 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 15399.3 lb 6985 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 70-150 lpm (18-40 gpm) 70-150 lpm (18-40 gpm) |
| Larghezza totale | 20.2 in 512 mm |
| Lunghezza totale | 20.5 in 520 mm |
| Altezza totale | 65.6 in 1666 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 49.2 in 1250 mm |
| Livello di rumorosità | 124 dB 124 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Extra Large Extra Large |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro