Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Peso operativo - Con attrezzo | 326.3 lb 148 kg |
| Classe energetica | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate |
| Diametro albero attrezzo | 2.1 in 53 mm |
| Frequenza d'impatto | 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 6613.9 lb 3000 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Larghezza totale | 10.9 in 277 mm |
| Lunghezza totale | 18.7 in 476 mm |
| Altezza totale | 46.5 in 1182 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 32.4 in 822 mm |
| Livello di rumorosità | 128 dB 128 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro