Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Peso operativo - Con attrezzo | 257.5 lb 116.8 kg |
| Classe energetica | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 1-3 tonnellate Miniescavatori da 1-3 tonnellate |
| Diametro albero attrezzo | 1.8 in 45 mm |
| Frequenza d'impatto | 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1276 psi 8798 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 3300.3 lb 1497 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Larghezza totale | 11.8 in 300 mm |
| Lunghezza totale | 13.4 in 340 mm |
| Altezza totale | 43 in 1091 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 31.3 in 795 mm |
| Livello di rumorosità | 122 dB 122 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B2s
Kit di manutenzione del martello B2s
Attrezzi inclusi con B2s