Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Peso operativo - Con attrezzo | 1166.2 lb 529 kg |
| Classe energetica | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale) Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale) |
| Diametro albero attrezzo | 3.3 in 85 mm |
| Frequenza d'impatto | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1846 psi 12728 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 18150.6 lb 8233 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) |
| Larghezza totale | 15.7 in 400 mm |
| Lunghezza totale | 20.9 in 530 mm |
| Altezza totale | 69 in 1753 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 51.1 in 1298 mm |
| Livello di rumorosità | 135 dB 135 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Extra Large Extra Large |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B9
Kit di manutenzione del martello B9
Attrezzi inclusi con B9