B6s

Martelli B6s

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
610.7 lb
277 kg
Classe energetica
501.5 ft·lbf
680 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 4-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444
Miniescavatori da 4-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Questo stile di montaggio offre un'area di lavoro più ampia e una visibilità eccellente con uno schema dei fori e un'impronta comuni a favore della versatilità. Aumenta la potenza di impatto mantenendo in linea la forza di frantumazione e la forza dell'avambraccio. Una staffa per il montaggio dall'alto trasferisce in modo significativo la sollecitazione di ritorno e flessione all'estremità dell'avambraccio, riducendo l'impatto sulle strutture della macchina. Una gamma completa di staffe di montaggio è disponibile in base all'attacco scelto.
Staffa di montaggio per la minipala gommata SSL di nuova concezione

Staffa di montaggio per la minipala gommata SSL di nuova concezione

La staffa di montaggio per la minipala gommata SSL di nuova concezione assicura un migliore instradamento delle tubazioni e un'uscita/ingresso migliori grazie al nuovo gradino imbullonato e un gradino centrale rinnovato. Le staffe sono compatibili con i martelli modello H, i martelli serie E e i compattatori a piastra vibrante CVP16 e CVP40.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.

Caratteristiche tecniche di B6s

Peso operativo - Con attrezzo 610.7 lb 277 kg
Classe energetica 501.5 ft·lbf 680 J
Classe della macchina Miniescavatori da 4-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444 Miniescavatori da 4-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444
Diametro albero attrezzo 2.7 in 68 mm
Frequenza d'impatto 500-900 bpm 500-900 bpm
Pressione di funzionamento minima 1775 psi 12238 kPa
Peso per il supporto minimo 8000.6 lb 3629 kg
Flusso idraulico ottimale 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Larghezza totale 12.4 in 316 mm
Lunghezza totale 17.3 in 440 mm
Altezza totale 53.9 in 1370 mm
Altezza - Senza attrezzo 39.1 in 993 mm
Livello di rumorosità 124 dB 124 dB
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra B6s e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI
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
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B6s

Kit di manutenzione del martello B6s

Attrezzi inclusi con B6s

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B6s
Kit di manutenzione del martello B6s
Attrezzi inclusi con B6s

360 View

Verifica le offerte correnti per  B6s

Visualizza più offerte