Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Peso operativo - Con attrezzo | 771 lb 349.7 kg |
| Classe energetica | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 6-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444 Miniescavatori da 6-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444 |
| Diametro albero attrezzo | 3 in 75 mm |
| Frequenza d'impatto | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 13999.3 lb 6350 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Larghezza totale | 12.4 in 316 mm |
| Lunghezza totale | 17.3 in 440 mm |
| Altezza totale | 55.6 in 1413 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 39.6 in 1005 mm |
| Livello di rumorosità | 133 dB 133 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Grande Grande |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIFoto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B8
Kit di manutenzione del martello B8
Attrezzi inclusi con B8