Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Staffa di montaggio - Attacco imperniato Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
209.4 lb
95 kg
Larghezza totale
17.2 in
437 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 209.4 lb 95 kg
Larghezza totale 17.2 in 437 mm
Lunghezza totale 28 in 710 mm
Altezza totale 13.5 in 342 mm
Diametro perno 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in)
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Visualizza più offerte