Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Staffe Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
218.3 lb
99 kg
Larghezza totale
17.2 in
437 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 218.3 lb 99 kg
Larghezza totale 17.2 in 437 mm
Lunghezza totale 28.5 in 724 mm
Altezza totale 12.6 in 321 mm
Diametro perno 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in)
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - Attacco imperniato

Visualizza più offerte