Attrezzo smussato per H45

Attrezzo smussato per H45 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
2 in
50 mm
Lunghezza totale
18.7 in
475 mm
Peso
15.4 lb
7 kg

Caratteristiche tecniche di Attrezzo smussato per H45

Diametro albero attrezzo 2 in 50 mm
Lunghezza totale 18.7 in 475 mm
Peso 15.4 lb 7 kg
Compatibilità Martello H45 Martello H45

Scopri il confronto tra Attrezzo smussato per H45 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro