| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Peso | 174.2 lb 79 kg |
| Larghezza totale | 17.2 in 437 mm |
| Lunghezza totale | 23.8 in 605 mm |
| Altezza totale | 14.6 in 372 mm |
| Diametro perno | 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) |
| Dimensioni staffa di montaggio | Extra Large Extra Large |
Staffe Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Tipo di interfaccia
- Attacco imperniato
- Attacco imperniato
- Peso
- 174.2 lb
- 79 kg
- Larghezza totale
- 17.2 in
- 437 mm
Descrizione generale
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato
Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.
Accessori per martelli
Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato
Selezionato
- Tipo di interfaccia
- Attacco imperniato
- Attacco imperniato
- Peso
- 174.2 lb
- 79 kg
- Larghezza totale
- 17.2 in
- 437 mm
Accessori per martelli
Staffa di montaggio - Attacco imperniato
- Tipo di interfaccia
- Attacco imperniato
- Attacco imperniato
- Peso
- 209.4 lb
- 95 kg
- Larghezza totale
- 17.2 in
- 437 mm
Accessori per martelli
Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
- Tipo di interfaccia
- Attacco imperniato
- Attacco imperniato
- Peso
- 222.7 lb
- 101 kg
- Larghezza totale
- 15.7 in
- 400 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Vista posteriore
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Verifica le offerte correnti per Staffa di montaggio da 45-50 mm - Attacco imperniato
Visualizza più offerte