Staffa di montaggio piccola/media - S40

Staffe Staffa di montaggio piccola/media - S40

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco S-40
Attacco S-40
Peso
69.4 lb
31.5 kg
Larghezza totale
11.8 in
300 mm

Descrizione generale

La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio piccola/media - S40

Tipo di interfaccia Attacco S-40 Attacco S-40
Peso 69.4 lb 31.5 kg
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 15 in 381 mm
Altezza totale 7.4 in 189 mm
Diametro perno 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in)
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio piccola/media - S40 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro