Descrizione generale
L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.
Specifiche chiave
L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Forza impulso | 6294.65 lb 28 kN |
| Frequenza d'impatto | 2200 bpm 2200 bpm |
| Larghezza piastra base | 17.7 in 450 mm |
| Area di compattazione | 3.4 ft² 0.32 m² |
| Pressione piastra base | 12.7 psi 87.6 kPa |
| Lunghezza piastra base | 36.2 in 920 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 53-68 lpm (14-18 gpm) 53-68 lpm (14-18 gpm) |
| Pressione di funzionamento minima | 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) |
| Peso | 573.2 lb 260 kg |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
CVP16 Funzionamento di una trincea