914 mm (36 pollici), 7-8 tonnellate, attacco imperniato

914 mm (36 pollici), 7-8 tonnellate, attacco imperniato Ruote di compattazione

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza di compattazione
34.8 in
884 mm
Numero di ruote
5
5
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-8 tonnellate
Miniescavatori da 7-8 tonnellate

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Utilizzato per la compattazione di scavi e agevoli operazioni di riempimento.
Design del piede di compattazione con rulli a tampone statico

Design del piede di compattazione con rulli a tampone statico

I rulli a tampone statico sono i più adatti per compattare terreni coesivi e ottenere un grado di compattazione più elevato.
Cuscinetto a rulli conici

Cuscinetto a rulli conici

Il cuscinetto a rulli conici garantisce un funzionamento regolare della ruota e un adeguato bilanciamento dell'attrezzo.
Piastra di riempimento standard

Piastra di riempimento standard

Bulloni della piastra di riempimento sull'interfaccia principale dell'attrezzo da utilizzare insieme alla ruota, per uniformare il fondo dello scavo.
Design del cerchione aperto

Design del cerchione aperto

Il design del cerchione aperto consente la penetrazione della ruota attraverso il sollevamento del riempimento dello scavo e del terreno compatto dal basso verso l'alto, anziché dall'alto verso il basso.

Caratteristiche tecniche di 914 mm (36 pollici), 7-8 tonnellate, attacco imperniato

Larghezza di compattazione 34.8 in 884 mm
Numero di ruote 5 5
Classe della macchina Miniescavatori da 7-8 tonnellate Miniescavatori da 7-8 tonnellate
Numero di pattini 45 45
Peso 1944.5 lb 882 kg
Lunghezza totale 42.2 in 1073 mm
Altezza totale 45.8 in 1164 mm
Larghezza totale 34.8 in 884 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm (36 pollici), 7-8 tonnellate, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®

Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®
Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo

Verifica le offerte correnti per  914 mm (36 pollici), 7-8 tonnellate, attacco imperniato

Visualizza più offerte