Descrizione generale
Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.
Specifiche chiave
Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza di compattazione | 21.8 in 553 mm |
| Numero di ruote | 4 4 |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5 tonnellate Miniescavatori da 5 tonnellate |
| Numero di pattini | 32 32 |
| Peso | 601.9 lb 273 kg |
| Lunghezza totale | 27.3 in 693 mm |
| Altezza totale | 34.2 in 868 mm |
| Larghezza totale | 21.8 in 553 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®
Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo
Visualizza più offerte