| Larghezza tamburo | 66 in 1676 mm |
| Peso | 2063.5 lb 936 kg |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Larghezza totale | 73 in 1854 mm |
| Altezza | 25 in 634 mm |
| Lunghezza | 39.7 in 1009 mm |
| Diametro tamburo | 25 in 634 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Frequenza del tamburo al flusso massimo | 2.946 vibrazioni/minuto 2.946 vibrazioni/minuto |
| Gamma di inclinazione/oscillazione tamburo | ±15 gradi ±15 gradi |
| Forza dinamica | 11902.7 lb 5399 kg |
| Ampiezza | 0.046 in 1.15 mm |
| Dimensioni del motore | 1.7 in³ 28 cm³ |
| di trasmissione | Motore a ingranaggi - Trasmissione diretta Motore a ingranaggi - Trasmissione diretta |
Compattatori vibranti con tamburo CV117
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Larghezza tamburo
- 66 in
- 1676 mm
- Peso
- 2063.5 lb
- 936 kg
- Impianto idraulico richiesto
- Flusso standard
- Flusso standard
Descrizione generale
L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di CV117
Scopri il confronto tra CV117 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Compattatori
CV117
Selezionato
- Larghezza tamburo
- 66 in
- 1676 mm
- Peso
- 2063.5 lb
- 936 kg
- Impianto idraulico richiesto
- Flusso standard
- Flusso standard
Compattatori
CV119
- Larghezza tamburo
- 73 in
- 1854 mm
- Peso
- 2138.5 lb
- 970 kg
- Impianto idraulico richiesto
- Flusso standard
- Flusso standard
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Vista a 360°
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Minipala gommata SSL e compattatore vibrante con tamburo Cat® 246D in funzione
Compattatori vibranti con tamburo Cat® funzionamento fluido