CVP55

Compattatori a piastra vibrante CVP55

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Forza impulso
12364.5 lb
55 kN
Frequenza d'impatto
2200 bpm
2200 bpm
Larghezza piastra base
26 in
660 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

Utilizzati per compattare terra, sabbia o ghiaia prima di versare il calcestruzzo o posare l'asfalto. Ideali anche per lavori di riparazione dell'asfalto.
Elevata forza di compattazione

Elevata forza di compattazione

Le unità producono impulsi ad alta potenza, con una frequenza di 2.200 impatti al minuto fanno avvicinare tra loro le particelle di terreno, per compattazioni solide e stabili.
Soluzioni di montaggio comuni

Soluzioni di montaggio comuni

I compattatori con piastra vibrante Cat condividono le stesse soluzioni di montaggio dei martelli Cat modello B e H. Le staffe di montaggio sono disponibili per attacchi di tipo imperniato, spinotto-benna, bloccaggio del perno, con contrappeso e a S.
Idraulica protetta

Idraulica protetta

I tubi idraulici sono protetti all'interno del telaio del compattatore. Le linee del ponticello sono instradate dal retro del compattatore. I tubi flessibili non sono d'intralcio neanche nelle trincee strette.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Il riempimento dell'olio è semplificato grazie al tappo posteriore sulla linea centrale. Il riempimento dell'olio può essere effettuato con il compattatore installato.
Isolanti in gomma

Isolanti in gomma

Un telaio in acciaio per impieghi gravosi e le solide boccole dell'isolante in gomma erogano la massima potenza al suolo riducendo al minimo l'impatto sulla macchina.

Caratteristiche tecniche di CVP55

Forza impulso 12364.5 lb 55 kN
Frequenza d'impatto 2200 bpm 2200 bpm
Larghezza piastra base 26 in 660 mm
Area di compattazione 5.7 ft² 0.53 m²
Pressione piastra base 14.9 psi 102.7 kPa
Lunghezza piastra base 41.2 in 1046 mm
Flusso idraulico ottimale 83-104 lpm (22-27 gpm) 83-104 lpm (22-27 gpm)
Pressione di funzionamento minima 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi)
Peso 998.7 lb 453 kg

Scopri il confronto tra CVP55 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
CVP16 Funzionamento di una trincea

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
CVP16 Funzionamento di una trincea

Verifica le offerte correnti per  CVP55

Visualizza più offerte