Piastra di compattazione per H55

Strumenti Piastra di compattazione per H55

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
2.3 in
58 mm
Lunghezza totale
16.9 in
430 mm
Peso
81.6 lb
37 kg

Caratteristiche tecniche di Piastra di compattazione per H55

Diametro albero attrezzo 2.3 in 58 mm
Lunghezza totale 16.9 in 430 mm
Peso 81.6 lb 37 kg
Compatibilità Martello H55 Martello H55

Scopri il confronto tra Piastra di compattazione per H55 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Piastra di compattazione per H55

Visualizza più offerte