Descrizione generale
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
Specifiche chiave
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato (spinotto-benna) Attacco imperniato (spinotto-benna) |
| Peso | 211.6 lb 96 kg |
| Larghezza totale | 17.2 in 437 mm |
| Lunghezza totale | 27.6 in 702 mm |
| Altezza totale | 11.4 in 289 mm |
| Diametro perno | 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) |
| Dimensioni staffa di montaggio | Grande Grande |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro