BB121

BB121 Lame livellatrici

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
87.4 in
2221 mm
Larghezza operativa
83.9 in
2131 mm
Flusso idraulico ottimale
30-85 L/min (8-22 gpm)
30-85 L/min (8-22 gpm)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 11

Applicazione

Applicazione

Predisposta per AccuGrade ™, la lama livellatrice è progettata per le operazioni di livellamento e finitura di precisione in grandi proprietà commerciali, appartamenti, strade e parcheggi.
Versoi curvati

Versoi curvati

I versoi curvati anteriori e posteriori consentono al materiale di rotolare e accumularsi, migliorando capacità e prestazioni. Il flusso di materiale troverà i punti bassi con facilità e migliorerà le prestazioni di livellamento e finitura di precisione.
Taglienti con indicazione di usura

Taglienti con indicazione di usura

I taglienti con indicazione di usura presentano il 20% in più di materiali soggetti a tale fenomeno nelle parti di usura del tagliente e indicano anche quando è ora di capovolgere o sostituire il tagliente.
Specchietti parabolici doppi

Specchietti parabolici doppi

Gli specchietti parabolici doppi offrono la piena visibilità del tagliente anteriore consentendo all'operatore di determinare quanto materiale sta caricando la lama e di controllare gli angoli della lama livellatrice.
Componenti elettronici posizionati centralmente

Componenti elettronici posizionati centralmente

I componenti tecnologici sono posizionati centralmente e si instradano facilmente verso i rispettivi cablaggi per poi tornare nella loro posizione sullo strumento. Quindi, un singolo cablaggio è instradato verso il modulo di controllo nella cabina o sullo strumento.
Valvola idraulica ed ECM con protezione

Valvola idraulica ed ECM con protezione

La valvola idraulica e l'ECM sono racchiusi e montati all'interno del telaio dello strumento, in modo da essere protetti da eventuali danni.

Caratteristiche tecniche di BB121

Larghezza totale 87.4 in 2221 mm
Larghezza operativa 83.9 in 2131 mm
Flusso idraulico ottimale 30-85 L/min (8-22 gpm) 30-85 L/min (8-22 gpm)
Richiede il controllo completo dell'attrezzatura con entrambi i joystick
Pressione idraulica ottimale 140-170 bar (2.031-2.466 psi) 140-170 bar (2.031-2.466 psi)
Lunghezza totale 81.2 in 2062 mm
Altezza totale 106.1 in 2694 mm
Peso 1999.6 lb 907 kg
Gamma angolo di inclinazione +/- 15 gradi 15 gradi
Sollevamento 5 in 127 mm
Costi 4 in 102 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra BB121 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Finitura di precisione con l'opzione di laser doppio e montanti fissi standard

Livellamento con l'opzione di laser doppio e montanti fissi standard

Livellamento con l'opzione di GPS 3D doppio e montanti rigidi

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Finitura di precisione con l'opzione di laser doppio e montanti fissi standard
Livellamento con l'opzione di laser doppio e montanti fissi standard
Livellamento con l'opzione di GPS 3D doppio e montanti rigidi

360 View

Verifica le offerte correnti per  BB121

Visualizza più offerte